Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO TR 24VDC FK 5P OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MIRO TR 24VDC FK 5P OPTO-COUPLER MODULE

IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Artigo Nº 6652503
Produto alternativo:    52503
Peso: 0.01 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 2 A
24 V DC
Protegido contra curto-circuito
Frequência de chaveamento: max. 1 kHz
Bornes mola
General data
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Test isolation voltage 3.75 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Housing Plástico preto, anti-chama
Temperature range -20...+60 °C
Output
Switching voltage 10...35 V DC
Switching current per output 1 mA...2 A (protegido curto-circuito)
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.1 mA
Switching time ON/OFF 90/120 µs
Switching frequency max. 1 kHz
Input
Voltage range ON 10...48 V DC
Voltage range OFF 0...5 V DC
Control current 6 mA
LED display LED (âmbar)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879021852
eClass 27371601
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 6652503_E140415_NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 6652503_1575-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 6652503_E140415_NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 6652503_p8_2_50.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus