Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO TH 230VAC SK OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MIRO TH 230VAC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Artigo Nº 52557
Produto alternativo:    6652557
Peso: 0.027 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Triac 0.5 A
230 V AC
Terminais de parafuso
Entrada
Faixa de tensão ON 140...250 V AC
Faixa de tensão OFF 0...80 V AC
Corrente controle 7 mA
Display LED LED (âmbar)
Saída
Tensão de chaveamento 12...250 V AC
Corrente por saída 2 mA...0.5 A
Tensão de saturação (pela saída) max. 1.5 V AC
Fuga de corrente (saída está aberta) max. 0.3 mA
Tempo de comutação ON/OFF 10/10 ms
Frequência chaveamento max. 20 Hz, depende da supressão
Dados gerais
Tensão de isolamento de teste 2.5 kV
Método de montagem Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Caixa Plástico preto, anti-chama
Faixa de temperatura -20...+60 °C
Dimensões A×L×P 78×6.2×70 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879026758
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 52557_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52557_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52557_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52557_1541-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52557_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 52557_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52002_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52002_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus