Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
EMMS-30-64/1 OPTO-COUPLER MODULE
O produto pode diferir da imagem

EMMS-30-64/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 253 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Artigo Nº 50105
Produto alternativo:    52508
Peso: 0.03 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Transistor 1.2 A
110/230 V AC
General data
Test isolation voltage 3.75 kV
Housing Plástico preto, anti-chama
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 56×12×64 mm
Output
Switching voltage 4.5...53 V DC
Switching current per output 1 mA...1.2 A
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 20/50 ms
Switching frequency max. 5 Hz
Input
Voltage range ON 100...253 V AC
Voltage range OFF 0...40 V AC
Input current 2.7 mA
LED display LED (verm.)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85414090
EAN 4048879027946
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 50105_1517-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf