Você também pode se interessar
Triac 4 A
Tensão de controle 230 V AC sob encomenda
Tensão de controle 230 V AC sob encomenda
Entrada
Faixa de tensão ON | 10...53 V DC |
---|---|
Faixa de tensão OFF | 0...3 V DC |
Corrente entrada | 10 mA |
Display LED | LED (verm.) |
Dados gerais
Tensão de isolamento de teste | 6.0 kV |
---|---|
Método de montagem | Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Caixa | Plástico preto, anti-chama |
Faixa de temperatura | -20...+60 °C |
Dimensões A×L×P | 75×22.5×85 mm |
Saída
Tensão de chaveamento | 24...250 V AC |
---|---|
Corrente por saída | 10 mA...4 A |
Tensão de saturação (pela saída) | max. 1.4 V AC |
Fuga de corrente (saída está aberta) | max. 10 mA |
Tempo de comutação ON/OFF | 10/10 ms |
Frequência chaveamento | max. 30/5 Hz (resist./ind.) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85414090 |
---|---|
EAN | 4048879028066 |
eClass | 27371604 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |