Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RMMR 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

RMMR 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Artigo Nº 51508
Produto alternativo:    51808
Peso: 0.03 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NF
5 A
24 V AC/DC
Terminais de parafuso
Entrada
Tensão de conexão - corrente 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
Display LED LED (verm.)
Saída
Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC
Corrente por saída max. 5 A
Mín. Corrente de carga 100 mA
Potência (depende da tensão) max. 1250 VA/240 W
Frequência chaveamento max. 10 Hz
Material do contato Ag Ni
Tempo de acionam./desacionam./rebatim. 10/15/1.5 ms
Categoria de utilização
AC-12 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.3 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dados gerais
Vida mecânica/elétrica 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Tensão de isolamento de teste 4.0 kV
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Faixa de temperatura -20...+60 °C
Dimensões A×L×P 56×12×65 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027564
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51508_1212-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf