Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH
O produto pode diferir da imagem

RMMDH-AK 11/24 WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A
Artigo Nº 51101
Produto alternativo:    51152
Peso: 0.043 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NA
3 A
24 V DC
com jumper no negativo
Chave para conectar NA
General data
Mech./ elect. life 30 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 3.0 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 3 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 750 VA/90 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material Ag Cd 0
Energize/release/contact bounce time 10/10/2 ms
Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED (verm.)
Utilization category
AC-1 3 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027809
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51101_1190-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 51152_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 51152_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf