Você também pode se interessar
1 relé; 1 contato NA
6 A
24 V DC
Terminais de parafuso
6 A
24 V DC
Terminais de parafuso
Entrada
Tensão de conexão - corrente | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA |
---|---|
Display LED | LED (verm.) |
Categoria de utilização
AC-1 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 4 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dados gerais
Vida mecânica/elétrica | 20 000 000 chaveamentos/depende da carga |
---|---|
Tensão de isolamento de teste | 4.0 kV |
Método de montagem | Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715) |
Faixa de temperatura | -40...+60 °C |
Saída
Tensão de chaveamento | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Mín. Corrente de carga | 100 mA |
Corrente por saída | max. 6 A |
Potência (depende da tensão) | max. 1250 VA/240 W |
Frequência chaveamento | 50...60 Hz |
Material do contato | Ag Ni |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85364900 |
---|---|
EAN | 4048879027571 |
eClass | 27371001 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |