Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
RMI 11/230V AC OUTPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

RMI 11/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Artigo Nº 51603
Peso: 0.048 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NAF
8 A
230 V AC/DC
Terminais de parafuso
Entrada
Tensão de conexão - corrente 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA
Display LED LED (verm.)
Categoria de utilização
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Dados gerais
Vida mecânica/elétrica 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Tensão de isolamento de teste 6.0 kV
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Faixa de temperatura -25...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)
Saída
Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC
Corrente por saída max. 8 A
Mín. Corrente de carga 1 mA
Potência (depende da tensão) max. 2000 VA/240 W
Frequência chaveamento max. 0.1 Hz (com carga)
Material do contato Ag Ni
Tempo de acionam./desacionam./rebatim. 10/15/2 ms
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027410
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51603_1225-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf