Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO12.4-1OUTPUT.REL.24V-2S-FK
O produto pode diferir da imagem

MIRO12.4-1OUTPUT.REL.24V-2S-FK

MIRO 12.4 24V-2S OUTPUT RELAY
Artigo Nº 6652104
Produto alternativo:    52104
Peso: 0.038 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

2 contato NA
6 A
24 V AC/DC
Bornes mola
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1)
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C
Dimensions H×W×D 90×12.4×65 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA
LED display LED (verde)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879022064
eClass 27371601
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 6652104_1314-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 6652104_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 6652104_p8_2_50.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
CCC