Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO 6.2 24VDC-1U INPUT RELAY
O produto pode diferir da imagem

MIRO 6.2 24VDC-1U INPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Artigo Nº 52005
Produto alternativo:    6652005
Peso: 0.034 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 contato NAF
6 A
24 V DC
Terminais de parafuso
Quando a max. tensão/corrente de chaveamento é excedida a camada de ouro é destruída. O relé então assumirá as propriedades de um relé de saída.
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 4 kV; separação de segurança (EN 60947-1)
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Switching current per output (Signal) max. 20 mA
Min. load current 1 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2 hv
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...30 V DC) - 14 mA
LED display LED (âmbar)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027267
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 52005_1239-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52005_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52005_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52005_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52005_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 52005_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 52000_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52000_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 52005_p8_2_50.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus
CCC