Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,
O produto pode diferir da imagem

ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/20ADC
Artigo Nº 85137
Peso: 1.6 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 20 A
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
Relative humidity 20...90%, sem condensação
Protection IP20
Efficiency 89% (115 V AC); 90% (230 V AC)
Connection Terminais de parafuso
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 124×105×124 mm
Temperature range 0...+40 °C, ...+55 °C derating (temp. de armazenamento -20...+85 °C)
Output
Output voltage 24 V DC ±1%; 23...28 V ajustável
Output current 20 A (+40 °C); 16 A (+55 °C)
Mains failure bridging time min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
Ripple max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Unit protection protegido contra curto-circuito e sobrecarga
LED display LED (verde) para saída de tensão
Parallel usage/serial usage não/sim (max. 2 unidades)
Input
Input voltage 90...132 V AC/173...264 V AC
Input current 7.8 A (100 V AC); 4.0 A (200 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 40 A (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Input fuse (internal) 12 A (T)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85044082
EAN 4048879694636
eClass 27049002
País de origem CN
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 85137_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85137_E213413_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85137_20-10.20_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85137_DK70087-UL_cb_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85137_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 85137_E213413_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 85137_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 85137_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 85137_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 85137_ina_x_11.zip
cURus
cULus