Você também pode se interessar
Corrente: 50 A
2 estágios
2 estágios
Dados técnicos
Tensão operacional | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Frequência de operação | 50...60 Hz |
Corrente sobrecarga | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
Consumo | max. 15 mA (250 V AC) |
Secção do cabo | 0.5...16 mm² núcleo único (AWG 20...5); 0.5...10 mm² múltiplos núcleos (AWG 20...7) |
Dados gerais
Tensão de isolamento de teste | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
---|---|
Conexão | Conexão parafuso, protegida contra toque |
Método de montagem | fixação a parafuso |
Dimensões A×L×P | 295×70×177 mm |
Categoria climática | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Descrição
Descrição funcional | Os Filtros EMC MEF 3/1-3/2 trifásicos com 1 e 2 estágios são usados na faixa 0.1...30 MHz e filtram a interferência encontrada em cabos de fontes de alimentação ou painéis de controle. Eles são usados para linhas TN-C. Os melhores resultados são obtidos c |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363030 |
---|---|
EAN | 4048879029124 |
eClass | 27130806 |
País de origem | IT |
Quantidade por embalagem | 1 |