Você também pode se interessar
Corrente: 100 A
com neutro
com grande atenuação
Curvas de atenuação sob encomenda.
com neutro
com grande atenuação
Curvas de atenuação sob encomenda.
Dados técnicos
Secção do cabo | 6...35 mm² fio rígido (AWG 9...2); 10...35 mm² fio flexível (AWG 7...2) |
---|---|
Tensão operacional | max. 3× 500 V AC |
Frequência de operação | 50...60 Hz |
Consumo | max. 15 mA (250 V AC) |
Corrente sobrecarga | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
Dados gerais
Método de montagem | fixação a parafuso |
---|---|
Dimensões A×L×P | 170×180×140 mm |
Categoria climática | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Tensão de isolamento de teste | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Descrição
Descrição funcional | Os filtros EMC trifásicos de um estágio MEF 3/1 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz e atenuam interferências encontradas em cabos de rede, unidade de alimentação e sistema de controle. Eles são adequados para redes TN-S, TN-C-S e TT. Melhores resultad |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363030 |
---|---|
EAN | 4048879029063 |
eClass | 27130806 |
País de origem | IT |
Quantidade por embalagem | 1 |