Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL
O produto pode diferir da imagem

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL

I:10A U:4x500 VAC
Artigo Nº 10571
Peso: 1 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Corrente: 10 A
com neutro
com grande atenuação
Curvas de atenuação sob encomenda.
Dados técnicos
Secção do cabo 0.2...10 mm² núcleo único (AWG 24...7); 0.2...6 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...9)
Tensão operacional max. 3× 500 V AC
Frequência de operação 50...60 Hz
Consumo max. 15 mA (250 V AC)
Corrente sobrecarga 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora)
Dados gerais
Método de montagem fixação a parafuso, M6
Dimensões A×L×P 153×130×100 mm
Categoria climática 25/085/21 (EN 60068-1)
Tensão de isolamento de teste 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Descrição
Descrição funcional Os filtros EMC trifásicos de um estágio MEF 3/1 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz e atenuam interferências encontradas em cabos de rede, unidade de alimentação e sistema de controle. Eles são adequados para redes TN-S, TN-C-S e TT. Melhores resultad
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879029100
eClass 27130806
País de origem IT
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 10571_9974-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10571_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 10571_ina_4_13.pdf
UR