Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL
O produto pode diferir da imagem

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL

I:20A U:4x440 VAC snap on
Artigo Nº 10513
Peso: 0.361 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Corrente: 20 A
montado em trilho
com neutro
Curvas de atenuação sob encomenda.
Dados técnicos
Tensão operacional max. 3× 440 V AC
Frequência de operação 50...60 Hz
Corrente sobrecarga 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora)
Consumo max. 3 mA (250 V AC)
Secção do cabo 0.2...6 mm² núcleo único (AWG 24...9); 0.2...4 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...11)
Dados gerais
Categoria climática 25/085/21 (EN 60068-1)
Tensão de isolamento de teste 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Dimensões A×L×P 107×65×39 mm
Descrição
Descrição funcional Os filtros EMC trifásicos de um estágio MEF 3/1 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz e atenuam interferências encontradas em cabos de rede, unidade de alimentação e sistema de controle. Eles são adequados para redes TN-S, TN-C-S e TT. Melhores resultad
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363030
EAN 4048879029261
eClass 27130806
País de origem IT
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 10513_9954-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10513_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10513_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 10513_stp_x_a.stp
  • Download Arquivos de desenhos 10513_dxf_x_a.dxf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 10415_ina_4_12.pdf
cURus