Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE
O produto pode diferir da imagem

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE

I:3A U:250 VAC/300 VDC snap on
Artigo Nº 10462
Peso: 0.45 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Corrente: 3 A
montado em trilho
contra interferência simétrica Curvas de atenuação sob encomenda.
Dados técnicos
Tensão operacional max. 250 V AC/300 V DC
Frequência de operação 50...60 Hz
Consumo max. 5 mA (250 V AC)
Corrente sobrecarga 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora)
Secção do cabo 0.2...6 mm² núcleo único (AWG 24...9); 0.2...4 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...11)
Dados gerais
Categoria climática 25/085/21 (EN 60068-1)
Tensão de isolamento de teste 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Conexão Conexão parafuso, protegida contra toque
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Dimensões A×L×P 107×65×39 mm
Descrição
Descrição funcional Os filtros EMC monofásicos de dois estágios MEF 1/2 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz para suprimir interferências transmitidas cabos de rede e cabos de controle. Melhor desempenho é obtido utilizando fios curtos para conexão (sugestão: conexão com
Aplicação interferências simétricas: unidades com alta repetição dos processos de chaveamento, modo de chaveamento P.S.U.s, controlador de ângulo de fase, alimentação de motores universais, parte traseira de transformadores
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879029360
eClass 27130806
País de origem IT
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 10462_9944-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10462_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10462_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 10416_dxf_x_a.dxf
  • Download Arquivos de desenhos 10416_stp_x_a.stp
  • Download China RoHS informação EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 10415_ina_4_12.pdf
cURus