Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MPOT POTENTIOMETER MODULE
O produto pode diferir da imagem

MPOT POTENTIOMETER MODULE

10K-Ohm/270 degree
Artigo Nº 67502
Peso: 0.073 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Potenciômetro 270°
10 kΩ
Potenciômetro de 10 voltas tem uma escala decimal e trava
Technical Data
Resistance tolerance ±20%
Linearity ±3%
Power (potentiometer) 1 W
Power (resistor) 0.25 W
General data
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 75×45×65 mm
Description
Functional description Os módulos de potenciômetro são equipados com valores padrão. Eles são disponíveis como potenciômetros de 270° e como potenciômetros de 10 voltas com ajuste fino. Eles podem operar com 10 V DC ou 24 V DC. Um resistor reduz a tensão, então a tensão de 24 V
Dados comerciais
Classificação fiscal 85334010
EAN 4048879041683
eClass 27371227
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto: