Você também pode se interessar
24 V DC
Diodo + LED
Remova a junta do plugue quando fixar o adaptador. Outras cores de LED sob encomenda.
depende de polaridade
Note a disposição dos PINOS (PE na saída do cabo do conector). versão rotacionada 180 ° sob encomenda.
Diodo + LED
Remova a junta do plugue quando fixar o adaptador. Outras cores de LED sob encomenda.
depende de polaridade
Note a disposição dos PINOS (PE na saída do cabo do conector). versão rotacionada 180 ° sob encomenda.
General data
Dimensions H×W×D | 15×63×21.5 mm |
---|---|
Housing | Poliamida, preto, anti-chama, resistente a temperatura de até 130 °C |
Temperature range | -20...+60 °C |
Material (contact) | Bronze prateado |
Technical Data
Switch off delay time | max. 200 ms |
---|---|
Switch off peak | 1 V |
max. power (W) | max. 50 W (VA) |
LED display | (âmbar opaco) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879012072 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |