Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM
O produto pode diferir da imagem

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM

Zener diode and LED, 24VDC/30VA/W
Artigo Nº 3224680
Peso: 0.004 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

24 V AC/DC
Diodo Z + LED (verde)
Remova a junta do plugue quando fixar o adaptador. Outras cores de LED sob encomenda.
Technical Data
Pin spacing Forma A (18 mm)
Switch off peak 1 V
Switch off delay time max. 200 ms
max. power (W) max. 30 W (VA)
LED display (verde)
Material PUR
General data
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 4.5×37.5×28 mm
Material (contact) Bronze prateado
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879011327
eClass 27371013
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 3224680_02-08.20_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 3124680_pd_x_11.zip