Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 48VDC/15VA/W
Artigo Nº 20100
Peso: 0.04 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

48 V AC/DC
RC
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Technical Data
max. power (W) 15 W (VA)
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires cabos partidos auto protegidos
General data
Dimensions H×W×D 45×75×13 mm
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
universal
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879020466
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Download Aprovação: CSA CA 20100_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovação: EAC 20100_RUC-DE.A301.B.03875-2021.11.28_eac_z_a.pdf
  • Download Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Declaração de Conformidade UKCA 20100_03-04.21_uk_z_a.pdf
  • Download Information: EU Declaração de Conformidade 20100_03-04.21_ce_z_a.pdf
CSA