Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/25VA/W
Artigo Nº 20034
Peso: 0.02 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
RC
Adaptador ASA No. Art. 20900 (incluso)
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
sem acessórios, pode ser diretamente encaixado em trilho DIN, adaptador ASA No. Art. 20900 incluído.
Technical Data
max. power (W) 25 W (VA)
General data
Mounting method Adaptador ASA No. Art. 20900 (incluso)
Dimensions H×W×D 20×43×12 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
universal
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879020596
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 20034_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
CSA