Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 250VAC/DC
Artigo Nº 26187
Peso: 0.003 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
VDR
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
General data
Dimensions H×W×D 13×23×7.5 mm
Temperature range -20...+70 °C
Technical Data
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires conexão com fios flexíveis
Appropriate contactors
100-M
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879018104
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 26187_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 26187_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 26187_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cURus