Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR
O produto pode diferir da imagem

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR

RC, star, 3x575 VAC, 7.5 kV
Artigo Nº 9126183
Produto alternativo:    23220
Peso: 0.006 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

3× 575 V AC
RC
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
General data
Connection Fios de ligação
Mounting method encaixe em contator Siemens Sirius 3 RT 201 com conector mola
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 42×45×31 mm
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Potting compound Epóxi de 2 componentes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879413176
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 10
 
Dados quanto ao produto:
cURus