Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR
O produto pode diferir da imagem

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR

Diode combination, 24 VDC, 10 W
Artigo Nº 26521
Peso: 0.01 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

24 V AC/DC
Diodo
Technical Data
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires Contato plugue
General data
Dimensions H×W×D 36×10.2×36 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
3 RT 1.3/1.4
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879017541
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 26521_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 26521_14-03.21_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 26521_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 21210_pd_x_10.zip
UR
CSA