Você também pode se interessar
24...240 V DC
VDR + Diode
Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
VDR + Diode
Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
General data
Dimensions H×W×D | 75×45×13 mm |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | -20...+70 °C |
Technical Data
max. power (W) | 25 W (VA) |
---|---|
Damping factor | aprox. 1.5× UN |
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Connection wires | cabos partidos auto protegidos |
Appropriate contactors
universal |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879018319 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |