Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
O produto pode diferir da imagem

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 20 VA/W
Artigo Nº 20682
Peso: 0.016 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
RC
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
General data
Dimensions H×W×D 22×27×11 mm
Temperature range -20...+70 °C
Technical Data
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires conexão com fios flexíveis
max. power (W) 20 W (VA)
Appropriate contactors
universal
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879020343
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 20682_11-11.14_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 20682_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
CSA