Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
O produto pode diferir da imagem

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 15 VA/W
Artigo Nº 20002
Peso: 0.018 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
RC
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Technical Data
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires cabos partidos auto protegidos
max. power (W) 15 W (VA)
General data
Dimensions H×W×D 30×20×13 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
universal
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879020732
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovação: CSA CA 20002_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered CA 20002_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered US 20002_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Information: China-RoHS EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA