Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 230VAC/DC
Artigo Nº 26673
Produto alternativo:    26182
Peso: 0.014 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
VDR
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Technical Data
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires cabos partidos auto protegidos
General data
Dimensions H×W×D 24×50×17 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879017237
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto: