Você também pode se interessar
48 V AC/DC
Diodo
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Diodo
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Technical Data
max. power (W) | 15 W |
---|---|
Damping factor | aprox. 1.5× UN |
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Connection wires | cabos partidos auto protegidos |
General data
Dimensions H×W×D | 11×27×24 mm |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Appropriate contactors
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879018494 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |