Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Zener diode, 24VDC
Artigo Nº 26034
Peso: 0.038 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

24 V DC
Diodo/Diodo Z
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Technical Data
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires Contato plugue
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 19.5×20×24.5 mm
Appropriate contactors
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879018586
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 26034_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 26034_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 26034_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA