Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230/400VAC
Artigo Nº 22054
Peso: 0.012 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

230 V AC/DC
400 V AC/DC
RC
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Technical Data
Damping factor aprox. 1.5× UN
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Connection wires cabos partidos auto protegidos
General data
Dimensions H×W×D 11×27×24 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879019774
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovação: CSA CA 22054_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered CA 22054_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered US 22054_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Documento: Dados do produto 22002_pd_x_10.zip
  • Download Information: China-RoHS EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA