Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/4kW
Artigo Nº 23119
Produto alternativo:    23175
Peso: 0.056 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

3× 400 V AC
VDR
isolado M4
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Technical Data
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Potting compound Epóxi de 2 componentes
Frequency 10...400 Hz
Ring terminals isolado M4
General data
Connection aprox. 100 mm, núcleo único 0.5 mm²
Mounting method na caixa terminal do motor com conector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879019248
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 23119_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 23119_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 23119_02-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 23110_pd_x_10.zip
cURus