Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/20kW
Artigo Nº 23118
Peso: 0.042 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

3× 400 V AC
VDR
Para montagem em trilho DIN use No. Art. 20900 adaptador pé
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
General data
Connection aprox. 200 mm, núcleo único 0.35 mm² terminais finais partidos auto protegidos M4
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 43×15×40 mm
Technical Data
Frequency 10...400 Hz
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Potting compound Epóxi de 2 componentes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879019255
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 23118_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 23118_05-04.20_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 23118_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 23118_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 23050_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 23118_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 23050_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 23115_pd_x_15.zip
cURus