Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/20kW
Artigo Nº 23102
Peso: 0.173 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

3× 575 V AC
VDR
Para montagem em trilho DIN use 2×No. Art. 20900 adaptador pé
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Technical Data
Frequency 10...400 Hz
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Potting compound Epóxi de 2 componentes
General data
Connection aprox. 500 mm, núcleo único 1 mm²
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 92×61×25 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879019361
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 23102_23-03.21_ce_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 236056_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 23102_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 23102_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 236056_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 23100_pd_x_10.zip