Você também pode se interessar
3× 400 V AC
RC
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Para montagem em trilho DIN use 2×No. Art. 20900 adaptador pé
RC
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
Para montagem em trilho DIN use 2×No. Art. 20900 adaptador pé
General data
Connection | aprox. 500 mm, cabo PVC 3× 0.75 mm² |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 41×41×41 mm |
Technical Data
Frequency | 50...60 Hz |
---|---|
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Potting compound | Epóxi de 2 componentes |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879019569 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |