Você também pode se interessar
3× 400 V AC
RC único
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
RC único
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
General data
Connection | aprox. 250 mm, núcleo único 0.5 mm² terminais finais partidos auto protegidos M4 |
---|---|
Dimensions H×W×D | 75×45×42 mm |
Temperature range | -20...+60 °C |
Technical Data
Frequency | 50...60 Hz |
---|---|
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Potting compound | Epóxi de 2 componentes |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879019583 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |