Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
O produto pode diferir da imagem

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x400VAC/10kW
Artigo Nº 23002
Peso: 0.134 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

3× 400 V AC
RC
Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência.
General data
Connection aprox. 250 mm, núcleo único 0.5 mm² terminais finais partidos auto protegidos M4
Dimensions H×W×D 75×45×42 mm
Temperature range -20...+60 °C
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Plástico, anti-chama para (UL 94)
Potting compound Epóxi de 2 componentes
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879019651
eClass 27371013
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 23002_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 23002_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Dados do produto 23000_pd_x_10.zip
cURus