Você também pode se interessar
Corrente: 16 A
2 estágios
2 estágios
General data
Test isolation voltage | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
---|---|
Connection | Conexão parafuso, protegida contra toque |
Mounting method | fixação a parafuso |
Dimensions H×W×D | 226×50×140 mm |
Climatic category | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Technical Data
Operating voltage | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Operating frequency | 50...60 Hz |
Overload current | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
Consumption | max. 15 mA (250 V AC) |
Connection cross section | 0.2...10 mm² núcleo único (AWG 24...7); 0.2...6 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...9) |
Description
Functional description | Os Filtros EMC MEF 3/1-3/2 trifásicos com 1 e 2 estágios são usados na faixa 0.1...30 MHz e filtram a interferência encontrada em cabos de fontes de alimentação ou painéis de controle. Eles são usados para linhas TN-C. Os melhores resultados são obtidos c |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879029155 |
eClass | 27130806 |
País de origem | IT |
Quantidade por embalagem | 1 |