Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 2-STAGE
O produto pode diferir da imagem

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 2-STAGE

I:8A U:3x500 VAC book-style
Artigo Nº 10550
Peso: 1.7 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Corrente: 8 A
2 estágios
Technical Data
Operating voltage max. 3× 500 V AC
Operating frequency 50...60 Hz
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora)
Consumption max. 15 mA (250 V AC)
Connection cross section 0.2...10 mm² núcleo único (AWG 24...7); 0.2...6 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...9)
General data
Test isolation voltage 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Connection Conexão parafuso, protegida contra toque
Mounting method fixação a parafuso
Dimensions H×W×D 226×50×140 mm
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Description
Functional description Os Filtros EMC MEF 3/1-3/2 trifásicos com 1 e 2 estágios são usados na faixa 0.1...30 MHz e filtram a interferência encontrada em cabos de fontes de alimentação ou painéis de controle. Eles são usados para linhas TN-C. Os melhores resultados são obtidos c
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879029179
eClass 27130806
País de origem IT
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 10550_9967-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10550_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 10550_dxf_x_a.dxf
  • Download Arquivos de desenhos 10550_stp_x_a.stp
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 10415_ina_4_12.pdf
UR