Você também pode se interessar
Corrente: 135 A
com neutro
com grande atenuação
Curvas de atenuação sob encomenda.
com neutro
com grande atenuação
Curvas de atenuação sob encomenda.
General data
Mounting method | fixação a parafuso |
---|---|
Dimensions H×W×D | 170×180×140 mm |
Climatic category | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Test isolation voltage | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Technical Data
Connection cross section | 16...50 mm² núcleo único (AWG 5...0); 16...50 mm² múltiplos núcleos (AWG 5...0) |
---|---|
Operating voltage | max. 3× 500 V AC |
Operating frequency | 50...60 Hz |
Consumption | max. 15 mA (250 V AC) |
Overload current | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
Description
Functional description | Os filtros EMC trifásicos de um estágio MEF 3/1 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz e atenuam interferências encontradas em cabos de rede, unidade de alimentação e sistema de controle. Eles são adequados para redes TN-S, TN-C-S e TT. Melhores resultad |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363090 |
---|---|
EAN | 4048879029056 |
eClass | 27130806 |
País de origem | IT |
Quantidade por embalagem | 1 |