Você também pode se interessar
Corrente: 3 A
montado em trilho
Curvas de atenuação sob encomenda.
contra interferência simétrica
montado em trilho
Curvas de atenuação sob encomenda.
contra interferência simétrica
General data
Climatic category | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Test isolation voltage | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Connection | Conexão parafuso, protegida contra toque |
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715) |
Dimensions H×W×D | 107×65×39 mm |
Technical Data
Operating voltage | max. 250 V AC/300 V DC |
---|---|
Operating frequency | 50...60 Hz |
Consumption | max. 5 mA (250 V AC) |
Overload current | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora) |
Connection cross section | 0.2...6 mm² núcleo único (AWG 24...9); 0.2...4 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...11) |
Description
Functional description | Os filtros EMC monofásicos de dois estágios MEF 1/2 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz para suprimir interferências transmitidas cabos de rede e cabos de controle. Melhor desempenho é obtido utilizando fios curtos para conexão (sugestão: conexão com |
---|---|
Application | Interferências assimétricas: unidades com alta frequência e repetição, modo de chaveamento P.S.U.s, redes DC, parte frontal de transformadores, para frequência de inversores |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879029322 |
eClass | 27130806 |
País de origem | IT |
Quantidade por embalagem | 1 |