Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE
O produto pode diferir da imagem

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 2-STAGE

I:6A U:250 VAC/300 VDC snap on
Artigo Nº 10464
Peso: 0.314 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Corrente: 6 A
montado em trilho
Curvas de atenuação sob encomenda.
contra interferência simétrica
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/300 V DC
Operating frequency 50...60 Hz
Consumption max. 5 mA (250 V AC)
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora)
Connection cross section 0.2...6 mm² núcleo único (AWG 24...9); 0.2...4 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...11)
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection Conexão parafuso, protegida contra toque
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 107×65×39 mm
Description
Functional description Os filtros EMC monofásicos de dois estágios MEF 1/2 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz para suprimir interferências transmitidas cabos de rede e cabos de controle. Melhor desempenho é obtido utilizando fios curtos para conexão (sugestão: conexão com
Application interferências simétricas: unidades com alta repetição dos processos de chaveamento, modo de chaveamento P.S.U.s, controlador de ângulo de fase, alimentação de motores universais, parte traseira de transformadores
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879029346
eClass 27130806
País de origem IT
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 10464_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10464_9946-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10464_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 10416_dxf_x_a.dxf
  • Download Arquivos de desenhos 10464_p8_2_10.zip
  • Download Arquivos de desenhos 10416_stp_x_a.stp
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 10415_ina_4_12.pdf
cURus