Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE
O produto pode diferir da imagem

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE

I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on
Artigo Nº 10415
Peso: 0.312 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Corrente: 10 A
montado em trilho
para aplicações universais
Curvas de atenuação sob encomenda.
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/300 V DC
Operating frequency 50...60 Hz
Consumption max. 5 mA (250 V AC)
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× por hora)
Connection cross section 0.2...6 mm² núcleo único (AWG 24...9); 0.2...4 mm² múltiplos núcleos (AWG 24...11)
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Connection Conexão parafuso, protegida contra toque
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 107×65×39 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363010
EAN 4048879029407
eClass 27130806
País de origem IT
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 10415_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10415_9940-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 10415_E255912-FOKY2_ur_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 10415_p8_2_10.zip
  • Download Arquivos de desenhos 10416_dxf_x_a.dxf
  • Download Arquivos de desenhos 10416_stp_x_a.stp
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 10415_ina_4_12.pdf
cURus