Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Você também pode se interessar

Proteção contra sobre tensão
Corrente: 20 A
montado em trilho
Curvas de atenuação sob encomenda.
Technical Data
Operating voltage 85...265 V AC/100...230 V DC
Operating frequency 50...60 Hz
Consumption max. 1 mA (250 V AC)
Connection cross section 1.5...10 mm² núcleo único (AWG 16...8); 1.5...6 mm² múltiplos núcleos (AWG 16...10)
General data
Climatic category Ambiente classe (EN 60721)
Connection Terminais borne mola
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 123×50×138 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85363030
EAN 4048879464468
eClass 27130806
País de origem RO
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovação: UL Registered CA 10701_E255912-FOKY8_urc_z_b.pdf
  • Download Aprovação: UL Registered US 10701_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Download Documento: Guia de instalação 10701_ina_x_13.zip
  • Download Ficheiros de construção: DXF 10701_dxf_x_a.zip
  • Download Ficheiros de construção: STP 10701_stp_x_a.zip
  • Download Information: China-RoHS EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Information: EU Declaração de Conformidade 10701_13-03.15_ce_z_a.pdf
cURus