Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MSVD POWER SOCKET UTE
O produto pode diferir da imagem

MSVD POWER SOCKET UTE

Mounting rail
Artigo Nº 67910
Peso: 0.105 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

França (UTE-NF) branco
Terminais de parafuso
General data
Dimensions H×W×D 77×45×70 mm
France (UTE-NF)
Operating voltage 250 V AC
Operating current 16 A
Connection Terminais de parafuso: max. 2× 6 mm² (AWG 10)
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879041423
eClass 27189217
País de origem BE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 67910_4024-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 67910_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 67910_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf