Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 1.3
O produto pode diferir da imagem

ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 1.3

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Artigo Nº 50003
Peso: 0.1 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Bornes mola
General data
Protection IP20
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Connection Bornes mola
Temperature range -25...+55 °C
Dimensions H×W×D 22.5×75×85 mm
Output
Output voltage 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max. 0.75 A
Switching frequency max. 2.5 Hz
Input
Input voltage L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC)
Input current max. 0.8 A
Control voltage 24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
LED display LED (verde)
Invers-polarity protection sim
Dados comerciais
Classificação fiscal 85044082
EAN 4048879404150
eClass 27371604
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 50003_E205946_NMTR2_ur_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 50003_1502-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 50003_E205946_NMTR8_urc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 50003_dxf_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 50003_p8_2_10.zip
  • Download Arquivos de desenhos 50003_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 50003_ina_2_11.pdf
cURus