Você também pode se interessar
INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Terminais de parafuso
Entrada e saída galvanicamente isoladas
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Terminais de parafuso
Entrada e saída galvanicamente isoladas
General data
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
---|---|
Test isolation voltage | 1.5 kV |
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | -25...+50 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C) |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±20%, suavizado |
---|---|
Operating current | 50...70 mA |
Tolerance | max. 0.5% |
Frequency | max. 500 Hz |
Description
Functional description | Os conversores analógicos da Murrelektronik convertem sinais padrões (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanicamente separado em um desses padrões a saída é protegida contra curto-circuito e sobrecarga devido ao limitador de corrente integrado. Módulo MII |
---|
Voltage output signals
Load | max. 25 mA |
---|
Current input signals
Load | aprox. 250 Ω |
---|
Current outputs
Load | max. 500 Ω |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85437090 |
---|---|
EAN | 4048879028462 |
eClass | 27210990 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |