Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD
O produto pode diferir da imagem

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD

IN: 0°C..+600°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Artigo Nº 44336
Produto alternativo:    6644336
Peso: 0.05 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

INPUT: 0...600 °C
Terminais de parafuso
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (18...30 V DC), suavizado
Operating current max. 80 mA
Power (resistor) max. 100 Ω (tecnologia de 3 fios)
Output signals at 0...10 V DC max. 25 mA, protegido sobrecarga
Output signals at 0...20 mA max. 500 Ω RL
Output signals at 4...20 V mA max. 500 Ω RL
Tolerance ±1% do valor final
General data
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Description
Functional description O conversor de temperatura da Murrelektronik funciona em conjunto com o sensor de temperatura PT100 (IEC 751/EN 60751) e converte a temperatura em sinais padrão (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Os módulos MTW fornecem uma corrente constante para o resist
Dados comerciais
Classificação fiscal 85437090
EAN 4048879028202
eClass 27210990
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Download Documento: Guia de instalação 44336_ina_2_10.pdf
  • Download Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: EU Declaração de Conformidade 44336_1827-04.16_ce_z_b.pdf