Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO 12.4 MULTI-TIMER
O produto pode diferir da imagem

MIRO 12.4 MULTI-TIMER

IN: 24 VAC/DC / 230 VAC - OUT: 230 VAC/DC / 6A
Artigo Nº 6652370
Peso: 0.04 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Saída a relé
Multitimer: 0.1...300
Bornes mola
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 4.8 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C
Output
Output voltage max. 230 V AC/DC
Output current max. 6 A
Min. load current 8 mA (24 V DC)
Output rating max. 1500 VA/120 W
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 8/10/2 ms
Input
Input voltage 24 V AC/DC ou 230 V AC (±15%)
Input current 12 mA (24 V DC)
Control voltage 24 V AC/DC ou 230 V AC (±15%)
Control current 2 mA
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879021890
eClass 27371790
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 6652370_1435-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf