Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR  26378
O produto pode diferir da imagem

ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 240VAC/DC

Artigo Nº 26378
Peso: 0.012 kg
País de origem:  CZ

Descrição

230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate
Certificate

Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors 100-M
Electrical data
Damping factor 1.5× UN
Electrical data | Input
Input voltage AC min. 110 V
Input voltage AC max. 250 V
Input voltage DC min. 110 V
Input voltage DC max. 250 V
Installation | Connection
Connection information flexible connection wires
Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data | Material data
Combustibility class housing (UL94) V-0
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 20 mm
Width 10 mm
Depth 32 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
Classificação fiscal 85363010
GTIN 4048879292894
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Approval: CSA CA 26378_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 26378_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 26378_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Screwdriver ----